TPC-RS88X81M

  • Bouwmethode: Radiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf115 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf3450 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening146 [J]
Slag max.60 [mm]
Hoogte H88 [mm]
Inschroeflengte E max.8 [mm]
SchroefdraadM8
Gewicht335 [g]
Botshoek max.30 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa