NJ4-E2-01

Technische gegevens
Sensor-Ø4 [mm]
Beveiligde schakelafstand Sa1,21 [mm]
Nominale werkafstand Sn1.50 [mm]
Werkelijke schakelafstand Sr1.5 [mm]
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 [°C]
SchakeluitgangPNP
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Bedrijfsspanning min.10 [V DC]
Bedrijfsspanning max.30 [V DC]
Nominale bedrijfsspanning24 [V DC]
Nominale isolatiespanning75 [V DC]
Nominale bedrijfsstroom100 [mA]
Nominale kortsluitstroom100 [A]
Belastingscapaciteit max.1000 [μF]
Nullaststroom gedempt max.6 [mA]
Nullaststroom ongedempt max.2 [mA]
Restrimpeling max.10 [%]
Elektrische uitvoeringDC, gelijkspanning
Schakelfrequentie5000 [Hz]
Spanningsverlies2.0 [V]
Diepte27.0 [mm]
AansluitingstypeKabel
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede3x0.14 [mm²]
Kabel-Ø D3.1 [mm]
Labellengte5 [m]
Installatietypevlak
KortsluitvastJa
PolariteitsbeschermingJa
Montagelengte26,0 [mm]
BehuizingsmateriaalRoestvrij staal
Materiaal van het actieve oppervlakPBT
Materiaal kabelmantelPUR
GoedkeuringCE
BasisnormIEC 60947-5-2
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
FunctieweergaveJa
BedrijfsspanningsweergaveNee