NJ5-E2
Inductieve naderingsschakelaars
Serie NJ
Technische gegevens
Sensor-Ø | M5x0.5 [mm] |
Beveiligde schakelafstand Sa | 0,65 [mm] |
Nominale werkafstand Sn | 0.80 [mm] |
Werkelijke schakelafstand Sr | 0.8 [mm] |
Omgevingstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
Schakeluitgang | PNP |
Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
Bedrijfsspanning min. | 10 [V DC] |
Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
Nominale bedrijfsspanning | 24 [V DC] |
Nominale isolatiespanning | 75 [V DC] |
Nominale bedrijfsstroom | 100 [mA] |
Nominale kortsluitstroom | 100 [A] |
Belastingscapaciteit max. | 1000 [μF] |
Nullaststroom gedempt max. | 6 [mA] |
Nullaststroom ongedempt max. | 2 [mA] |
Restrimpeling max. | 10 [%] |
Elektrische uitvoering | DC, gelijkspanning |
Schakelfrequentie | 5000 [Hz] |
Spanningsverlies | 2.0 [V] |
Diepte | 27.0 [mm] |
Aansluitingstype | Kabel |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 3x0.14 [mm²] |
Kabel-Ø D | 3.1 [mm] |
Labellengte | 5 [m] |
Installatietype | vlak |
Kortsluitvast | Ja |
Polariteitsbescherming | Ja |
Montagelengte | 26,0 [mm] |
Behuizingsmateriaal | Roestvrij staal |
Materiaal van het actieve oppervlak | PBT |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Aantrekmoment | 1.00 [Nm] |
Goedkeuring | CE |
Basisnorm | IEC 60947-5-2 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Functieweergave | Ja |
Bedrijfsspanningsweergave | Nee |