XYR1050-B
Ascompensatiemodules
Serie XYR1000
- Compensatiekracht en slag instelbaar
Door middel van stelschroeven kunt u de eigenschappen van de compensatie in een handomdraai optimaal aan uw toepassing aanpassen - Platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Centraal en excentrisch fixeerbaar
Afhankelijk van uw behoeften kunt u de compensatiepositie klemmen of centraal vergrendelen. Een hulpmiddel voor optimale processen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Slag X/Y-vlak +/- | 3.5 [mm] |
Houdkracht gecentreerd | 250 [N] |
Houdkracht gedecentreerd | 50 [N] |
Bedrijfsdruk | 1 ... 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 6.2 [kgcm²] |
Gewicht | 0.66 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor Verkrijgbaar als accessoire - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 laagste bouwhoogte - Compensatiekracht
Via stelschroef verstelbaar - compensatieslag
Traploos verstelbaar (vanaf maat 1063) - Vergrendelingszuiger
Centrisch via conische zuiger - Klemming Excentrisch
via pneumatische zuiger met wrijvingsverbinding - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten - Compensatieplaten
Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting