GVM5

Rechte schroefverbindingen
Serie GV
- Kostenbesparing door snelle montage en demontage
- Rechte uitvoering
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M5 |
Buiten-Ø aansluitslang | 4 [mm] |
Lengte | 20.0 [mm] |
Aansluitschroefdraad | M5 |
Buiten-Ø aansluitslang | 4 [mm] |
Lengte | 20.0 [mm] |