GPH83150CL-30-A

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GPH8000

"De krachtige"

  • Extreem lange en zware grijpvingers mogelijk
    Ondanks het vlakke ontwerp zijn er vrijwel geen beperkingen aan het grijpvingerontwerp bij het laden van grote werkstukken zoals motorblokken of wielvelgen in de machine
  • Synchroon, asynchroon en werkstukbeveiliging
    Kies tussen synchrone of asynchrone grijpvingerbeweging en verhoog de procesbetrouwbaarheid via het geïntegreerde klemelement voor het borgen van het werkstuk bij een drukval
  • Beschermd tegen vuil
    Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Slag per vinger150 [mm]
Grijpkracht bij sluiten/openen2000 / 2000 [N]
Positiebehoud via klemelementJa
Aantal klemelementen2 [stuk]
Houdkracht per klemelement2300 [N]
Sluittijd0.75 [s]
Openingstijd0.75 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.35 [kg]
Lengte grijpvinger max.600 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus1053 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht21 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. klemelement
    werkstukborging het in geval van drukval
  2. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  3. Slaginstelling
    aan weerszijden mogelijk via stelschroeven
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling)
  6. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  7. Ronde geleider
    afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden onderhoudsvrije glijlagerbussen
  8. Synchronisatie
    via tandwiel en tandstang ingekapseld en beschermd tegen vuil ook beschikbaar als asynchrone variant