Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK

"De compacte"

  • Bewezen technologie
    De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie
  • Beste kracht/inbouwruimte-verhouding
    De krachtoverbrenging via de kniehefboom maakt het mogelijk hoge grijpkrachten te bereiken bij een optimale benutting van de inbouwruimte
  • Traploze slaginstelling
    Met een stelschroef kunt u de openingshoek van 180° individueel aanpassen aan uw toepassing
Seriekenmerken
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP20
  • Mechanisch zelfremmend
  • Magneetveldsensor
Maat: GK15
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenDoor veer beveiligd grijpkoppel
GK15N-B90 [°]1.2 [Nm]
GK15NC-B90 [°]1.6 [Nm]0.4 [Nm]
Maat: GK20
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenDoor veer beveiligd grijpkoppel
GK20N-B90 [°]3 [Nm]
GK20NC-B90 [°]4.2 [Nm]1.2 [Nm]
Maat: GK25
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenDoor veer beveiligd grijpkoppel
GK25N-B90 [°]10.5 [Nm]
GK25NC-B90 [°]14.5 [Nm]4 [Nm]
Maat: GK35
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenDoor veer beveiligd grijpkoppel
GK35N-B90 [°]27.5 [Nm]
GK35NC-B90 [°]36.5 [Nm]9 [Nm]
Maat: GK40
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenDoor veer beveiligd grijpkoppel
GK40N-B90 [°]47 [Nm]
GK40NC-B90 [°]62 [Nm]15 [Nm]
Maat: GK50
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenDoor veer beveiligd grijpkoppel
GK50N-B90 [°]150 [Nm]
GK50NC-B90 [°]183 [Nm]33 [Nm]
  1. Bufferstop
    Vermindering van kinetische energie bij zware en lange grijpvingers
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Slaginstelschroef
    Traploos instelbare openingsslag
  4. Gedwongen geleide-overbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Mechanisch zelfremmend
  5. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  6. Sensorsleuf
    Bevestiging voor de magneetveldsensor
  7. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  8. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk