GK15NC-B

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK

"De compacte"

  • Bewezen technologie
    De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie
  • Beste kracht/inbouwruimte-verhouding
    De krachtoverbrenging via de kniehefboom maakt het mogelijk hoge grijpkrachten te bereiken bij een optimale benutting van de inbouwruimte
  • Traploze slaginstelling
    Met een stelschroef kunt u de openingshoek van 180° individueel aanpassen aan uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP20
  • Mechanisch zelfremmend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger90 [°]
Grijpmoment bij sluiten1.6 [Nm]
Door veer beveiligd grijpkoppel0.4 [Nm]
Grijpkracht bij het sluiten100 [N]
Sluittijd0.2 [s]
Openingstijd0.2 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.06 [mm]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus2.4 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP20
Gewicht0.12 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Bufferstop
    Vermindering van kinetische energie bij zware en lange grijpvingers
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Slaginstelschroef
    Traploos instelbare openingsslag
  4. Gedwongen geleide-overbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Mechanisch zelfremmend
  5. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  6. Sensorsleuf
    Bevestiging voor de magneetveldsensor
  7. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  8. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk