DGK20N

Hoekdraaigrijper met 2 vingers
Serie DGK

"TWO in ONE"

  • Traploze slaginstelling
    Met een stelschroef kunt u de openingshoek van 180° individueel aanpassen aan uw toepassing
  • 2 in 1
    Met grijpen en zwenken in één module kunt u uw installatieruimte optimaal benutten
  • Individueel instelbaar
    Zo blijft u flexibel: 90°- of 180°-zwenkhoek - u beslist ter plekke wat u nodig hebt voor uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP20
  • Magneetveldsensor
  • Zwenkhoek 90°
  • Zwenkhoek 180°
Technische gegevens
Slag per vinger90 [°]
Grijpkracht bij het sluiten150 [N]
Grijpmoment bij sluiten3 [Nm]
Sluittijd0.25 [s]
Openingstijd0.25 [s]
Draaimoment0.5 [Nm]
Herhaalbaarheid +/-0.1 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [°]
Lagerbelasting axiaal960 [N]
Lagerbelasting radiaal10 [Nm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus9 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 90°4.6 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 180°9.2 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP20
Gewicht0.49 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Slaginstelschroef
    Traploos instelbare openingsslag
  2. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Gedwongen geleide-overbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Mechanisch zelfremmend
  4. Eindpositie 0/90/180° instelbaar
    Eindaanslagen voor 0/90/180° in de leveringsomvang inbegrepen
  5. Nokkenas
    robuust, weinig slijtage
  6. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  7. Sleuf voor magneetveldsensor
    Detectie rotatiepositie en grijpervingerpositie