Separators
Serie VEG

  • Geharde roestvrijstalen geleiding
    Deze geleiding is robuust, betrouwbaar, duurzaam: Precies wat u nodig hebt voor uw toepassing!
  • Hier beslist u zelf!
    Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze!
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Maat: VEG10
Bestelnr.Slag per plunjerKracht bij uitschuivenKracht bij inschuiven
VEG10-B10 [mm]40 [N]30 [N]
Maat: VEG14
Bestelnr.Slag per plunjerKracht bij uitschuivenKracht bij inschuiven
VEG14-B20 [mm]80 [N]65 [N]
Maat: VEG15
Bestelnr.Slag per plunjerKracht bij uitschuivenKracht bij inschuiven
VEG15-B40 [mm]80 [N]65 [N]
Maat: VEG22
Bestelnr.Slag per plunjerKracht bij uitschuivenKracht bij inschuiven
VEG22-B30 [mm]220 [N]170 [N]
Maat: VEG23
Bestelnr.Slag per plunjerKracht bij uitschuivenKracht bij inschuiven
VEG23-B60 [mm]220 [N]170 [N]
  1. Plunjer
    van gehard roestvrij staal
  2. Houder
    Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger
  3. Vierkantgeleiding
    Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten
  4. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Energievoorziening
  7. Geïntegreerde sensorsleuf
    Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren
  8. permanentmagneet
    Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer