VEG10-B

Separators
Serie VEG

  • Geharde roestvrijstalen geleiding
    Deze geleiding is robuust, betrouwbaar, duurzaam: Precies wat u nodig hebt voor uw toepassing!
  • Hier beslist u zelf!
    Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze!
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per plunjer10 [mm]
Kracht bij uitschuiven40 [N]
Kracht bij inschuiven30 [N]
ZelfremmendMechanisch
Cyclustijd0.04 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus1.5 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.076 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Plunjer
    van gehard roestvrij staal
  2. Houder
    Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger
  3. Vierkantgeleiding
    Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten
  4. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Energievoorziening
  7. Geïntegreerde sensorsleuf
    Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren
  8. permanentmagneet
    Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer