HWR63L-B

Werktuigwisselaar
Serie HWR

  • Vervangen in luttele seconden
    Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen
  • Geïntegreerde luchtwisselaar
    Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht.
  • Werktuigloos wisselproces
    Met de vergrendelingshendel die volledig in de behuizing is geïntegreerd, kunt u werktuigen zonder hulpmiddelen verwisselen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 63
Energieoverdracht pneumatisch6 [Aantal]
Debiet per overdrager170 [l/min]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Zelfremming bij vergrendelingMechanisch
Herhaalbaarheid in Z0.01 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,02 [mm]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment2.6 [kgcm²]
Gewicht0.31 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Los deel
    Voor montage aan de werktuigzijde
  2. Vergrendelingshendel
    Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie
  3. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  4. vergrendelingsbout
    Aangepast aan de vergrendelingshuls
  5. Vergrendelingsslag
    Nastelbaar via vergrendelingshuls
  6. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  7. Geïntegreerde luchttoevoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk
  8. Bevestiging energie-element