HWR2050L
Werktuigwisselaar
Serie HWR2000
- Vervangen in luttele seconden
Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen - Geïntegreerde luchtwisselaar
Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht. - Verliesbescherming inbegrepen
Onbedoeld vallen van het werkstuk is onmogelijk - dit betekent maximale veiligheid voor mens en machine
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Energieoverdracht pneumatisch | 8 [Aantal] |
Debiet per overdrager | 150 [l/min] |
Energieoverdracht elektrisch | optioneel |
Zelfremming bij vergrendeling | Mechanisch |
Herhaalbaarheid in Z | 0.01 [mm] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,02 [mm] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 0.67 [kgcm²] |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Excentrische bout voor vergrendeling
Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - Bevestiging energie-element
- Geïntegreerde luchttoevoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde