HWR80F-B
Werktuigwisselaar
Serie HWR
- Vervangen in luttele seconden
Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen - Geïntegreerde luchtwisselaar
Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht. - Werktuigloos wisselproces
Met de vergrendelingshendel die volledig in de behuizing is geïntegreerd, kunt u werktuigen zonder hulpmiddelen verwisselen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Energieoverdracht pneumatisch | 6 [Aantal] |
Debiet per overdrager | 170 [l/min] |
Energieoverdracht elektrisch | optioneel |
Zelfremming bij vergrendeling | Mechanisch |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0.01 [mm] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,02 [mm] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 3.36 [kgcm²] |
Gewicht | 0.67 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde - Vergrendelingshendel
Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie - Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - Vergrendelingsslag
Nastelbaar via vergrendelingshuls - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Geïntegreerde luchttoevoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Bevestiging energie-element