ZK1045

Kniptangen
Serie ZK1000

  • Extreem licht
    Met dit lichte gewicht kunt u vaak een kleinere verplaatsingsas gebruiken en zo de totale kosten van de toepassing drukken
  • Magneetveldsensor-positiebepaling geïntegreerd
    Een van de weinige kniptangen op de markt waarvan de posities op een procesveilige manier kunnen worden opgevraagd en doorgegeven aan het besturingssysteem
  • Hier beslist u zelf!
    Of gietwerk of staaldraad: Door de verscheidenheid aan snijkantgeometrieën en materialen vindt u altijd de juiste snijkanten
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer opent O
  • IP30
  • Magneetveldsensor
Technische gegevens
Slag per vinger4.25 [°]
Grijpmoment bij sluiten98 [Nm]
Sluittijd0.06 [s]
Openingstijd0.2 [s]
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus32 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP30
Gewicht0.29 [kg]
Mogelijke knip-Ø max. kunststof7 [mm]
Mogelijke knip-Ø max. harde kunststof5 [mm]
Mogelijke knip-Ø max. koper2.6 [mm]
Mogelijke knip-Ø max. staal2 [mm]
Mogelijke knip-Ø max. pianodraad1 [mm]
Opbouw in doorsnede
  1. Snij-inzetstuk
    Flexibel gebruik dankzij toepassingsspecifieke snijkantgeometrieën
  2. Retourveer
    Om de snijkanten te openen
  3. bevestigingsklem
    Bevestiging voor de magneetveldsensor
  4. Magneetveldsensor
    voor de positiebepaling
  5. Aandrijving
    Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder
  6. Behuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  7. Bevestiging en positionering
    via passing, schroefdraad en borgmoer
  8. Energievoorziening