VILP16

Vacuümgenerator
Serie VIP

  • Opmerking
    Manometer VM62, geschikt voor VIP4 tot VILP16, is niet inbegrepen in de leveringsomvang
Technische gegevens
Vacuümvermogen bij 4 bar90 [%]
Luchtverbruik per min.240
Vacuümvolume350
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Geluidsniveau vrij75 [db(A)]
Geluidsniveau aangezogen55 [db(A)]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +100 [°C]
AG1,5"
Maat B97 [mm]
Maat D250 [mm]
Maat E47 [mm]
Gewicht2.5 [kg]