Vacuümgenerator
Serie VIP

  • Opmerking
    Manometer VM62, geschikt voor VIP4 tot VILP16, is niet inbegrepen in de leveringsomvang
Maat: VIP4
Bestelnr.Vacuümvermogen bij 4 barLuchtverbruik per min.Vacuümvolume
VIP490 [%]63165
Maat: VIP8
Bestelnr.Vacuümvermogen bij 4 barLuchtverbruik per min.Vacuümvolume
VIP890 [%]126320
Maat: VIP12
Bestelnr.Vacuümvermogen bij 4 barLuchtverbruik per min.Vacuümvolume
VIP1290 [%]240590
Bestelnr.Vacuümvermogen bij 4 barLuchtverbruik per min.Vacuümvolume
VILP1690 [%]240350