VIP4

Vacuümgenerator
Serie VIP

  • Opmerking
    Manometer VM62, geschikt voor VIP4 tot VILP16, is niet inbegrepen in de leveringsomvang
Technische gegevens
Vacuümvermogen bij 4 bar90 [%]
Luchtverbruik per min.63
Vacuümvolume165
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Geluidsniveau vrij65 [db(A)]
Geluidsniveau aangezogen50 [db(A)]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Maat B67 [mm]
Maat C29 [mm]
Maat D182 [mm]
Maat E34 [mm]
Gewicht0.67 [kg]