Draaivleugelcilinder
Serie PRN

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van zwenken verlaagt uw productiekosten
  • Gedempte eindpositie
    Met behulp van de olierem kunt u de eindposities probleemloos benaderen en zo de proceszekerheid en de levensduur van uw toepassing verhogen
  • Gesmede aandrijfas
    Deze as is niet alleen robuust, maar kan ook individueel worden aangepast
Seriekenmerken
  • 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • Zwenkhoek 90°
  • Zwenkhoek 180°
  • Zwenkhoek 270°
  • Zwenkhoek 100°
  • Zwenkhoek 280°
  • Positioneerbaarheid 2 posities
Maat: PRN1
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN1-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Maat: PRN3
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN3-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Maat: PRN10
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN10-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Maat: PRN20
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN20-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Maat: PRN30
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN30-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-180180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Maat: PRN50
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN50-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Maat: PRN150
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN150-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Maat: PRN300
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN300-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Maat: PRN800
Bestelnr.ZwenkhoekTolerantie zwenkhoekStarthoek
PRN800-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN800-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]