PRN800-90

Draaivleugelcilinder
Serie PRN

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van zwenken verlaagt uw productiekosten
  • Gedempte eindpositie
    Met behulp van de olierem kunt u de eindposities probleemloos benaderen en zo de proceszekerheid en de levensduur van uw toepassing verhogen
  • Gesmede aandrijfas
    Deze as is niet alleen robuust, maar kan ook individueel worden aangepast
Uitrusting/opties
  • 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek 90°
  • Positioneerbaarheid 2 posities
Technische gegevens
Zwenkhoek90 [°]
Tolerantie zwenkhoek0° / +3° [°]
Starthoek45 [°]
Draaimoment247 [Nm]
Zwenktijd0.45 [s]
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+60 [°C]
Cilindervolume per cyclus1548 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht13 [kg]