LKE op aanvraag

klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
  • Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATKVD(KUVE)15KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECVariant tonen
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-HVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..JVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..KVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..CVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNVariant tonen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-NVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-SNVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-NVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-NLVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNLVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ECVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ESCVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..GVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..DVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..EVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..GVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..MVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..NVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..DVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..EVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..HVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..JVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..KVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..LVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..HVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..JVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..JVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..KVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..LVariant tonen
SchneebergerBM35BMW..LVariant tonen
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    Correctie railtolerantie