HK0500M
klemelement
Serie miniHK
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
door de kartelschroef te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | Variant tonen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | Variant tonen |
IKO | ML | 5 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 5 | MLC | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | Variant tonen |
NB | SEB | 5 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 5 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 5 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 5 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 5 | A | Variant tonen |
NB | SEBS | 5 | AY | Variant tonen |
NB | SEBS | 5 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 5 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 5 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 5 | BYM | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | Variant tonen |
THK | SRS | 5 | SRS..M | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 40 [N] |
Aantrekmoment | 0.07 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 14 |
Afstroper | - |
Corrosiebestendig | Ja |
Gewicht | 0.005 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - roestvrije kartelschroef
Om de sluiteenheid te openen en sluiten - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing