HK1510MW
klemelement
Serie miniHK
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
door de kartelschroef te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWLF | 30 | LWLF..B | Variant tonen |
IKO | LWLF | 30 | LWLF..BCS | Variant tonen |
IKO | LWLF | 30 | LWLFC..B | Variant tonen |
IKO | LWLF | 30 | LWLFG..B | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 180 [N] |
Aantrekmoment | 0.75 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 22 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.086 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - roestvrije kartelschroef
Om de sluiteenheid te openen en sluiten - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing