HK2000M
klemelement
Serie miniHK
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
door de kartelschroef te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | MLG | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BYM | Variant tonen |
NB | SER | 20 | A | Variant tonen |
NB | SERS | 20 | A | Variant tonen |
THK | SRS | 20 | SRS..M | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 20 | R0442 | Variant tonen | |
THK | RSR | 20 | RSR..N | Variant tonen |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 220 [N] |
Aantrekmoment | 1.30 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 26 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - roestvrije kartelschroef
Om de sluiteenheid te openen en sluiten - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing