MKRS2500A
klemelement
Serie MKRS
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Technische gegevens
Houdkracht | 750 [N] |
As-Ø | 25 [mm] |
Montagerichting | van boven |
Houdmoment | 9 [Nm] |
Max. lengte klemming | 63 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.78 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid