DKHS1280-00-A

klemelement
Serie DKHS1000

  • Marktovertreffende cyclicijfers
Technische gegevens
As-Ø280 [mm]
Houdmoment bij 1 boogseconde2400 [Nm]
Houdmoment bij 5 boogseconde3000 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Bedrijfsdruk min.100.0 [bar]
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Sluittijd0.03 [s]
Openingstijd0.05 [s]
Afstroper-
Gewicht9 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Behuizing
    Houdmoment door voorgespannen werktuigstaal
  2. Behuizingsverbinding
    Schroefverbinding met de aangrenzende constructie
  3. Klembereik
    Spelingvrije klemming van de rotatieas
  4. Drukkamer
    Opent het element onder hydraulische druk
  5. Asverbinding
    Verbinding op de rotatieas
  6. Afdichting
    Voorgespannen en zelfversterkend onder druk
  7. Houderplaat
    Beschermt en houdt de afdichting op zijn plaats
  8. Hydraulische aansluiting
    Afdichting door O-ring en omringende snijring