DKPS1160-00-A
klemelement
Serie DKPS1000
- Hoge houdmomenten zonder extra lucht
Meer veiligheid door de beveiliging van de
rotatieas - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor - Marktovertreffende cyclicijfers
Lekvrij dankzij bewezen zuigerafdichting
Technische gegevens
As-Ø | 160 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Houdmoment | 1000 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Sluittijd | 0.1 [s] |
Openingstijd | 0.1 [s] |
Afstroper | - |
Gewicht | 5.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Behuizing
- Behuizingsverbinding
Schroefverbinding met de aangrenzende constructie - Zuiger
speciale vorm voor optimale veeruitslag - Schotelveren/veerbekrachiging
voor de drukloze opwekking van houdmoment door voorspanning - Klembereik
direct klemmen van de rotatieas - Pneumatische aansluiting