ADP-80-000003-A

Comfort APPs
Serie ADP

  • Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
  • Volledige controle direct op de teach pendant
  • Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Geschikt voorFabrikant van robots
Fabrikant van robotsUniversal Robots
Robot-serieCB-serie, e-serie
RobotbesturingCB5.5
BesturingIO-Link
UitvoeringSWADOKU
Opgenomen in SCMGeen
Download Advanced Data Packages

Download ADP-80-000003-A