Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Bestelnr. | Geschikt voor | Fabrikant van robots | Robot-serie | |
---|---|---|---|---|
ADP-80-000002-A | ||||
ADP-80-000003-A | Fabrikant van robots | Universal Robots | CB-serie, e-serie | |
ADP-80-000004-A | Fabrikant van robots | Universal Robots | CB-serie, e-serie | |
ADP-80-000006-A | Fabrikant van robots | DENSO | VS-serie, VM-serie | |
ADP-80-000007-A | Fabrikant van robots | Yaskawa | HC-Serie | |
ADP-80-000008-A | Fabrikant van robots | TECHMAN, Omron | TM-Serie | |
ADP-80-000009-A | Fabrikant van robots | FANUC | CRX-Serie | |
ADP-80-000010-A | Fabrikant van robots | Universal Robots | e-Serie | |
ADP-80-000012-A | Fabrikant van robots | Yaskawa | HC-Serie | |
ADP-80-000013-A | Fabrikant van robots | DENSO | VS-serie, VM-serie | |
ADP-80-000014-A | Fabrikant van robots | Universal Robots | e-Serie | |
ADP-80-000015-A | Fabrikant van robots | Hanwha | HCR-Serie | |
ADP-80-000018-A | Fabrikant van robots | ABB | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa | |
ADP-80-000019-A | Fabrikant van robots | ABB | CRB 15000 GoFa | |
ADP-90-000001-A | MCM-PN-00-00-A | |||
ADP-90-000002-A | MCM-EC-00-00-A | |||
ADP-90-000003-A | MCM-EI-00-00-A | |||
ADP-91-000001-A | BCM-B-01-00-A | |||
ADP-91-000002-A | BCM-I-04-00-A |