ADP-80-000004-A
Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Geschikt voor | Fabrikant van robots |
Fabrikant van robots | Universal Robots |
Robot-serie | CB-serie, e-serie |
Robotbesturing | CB5.5 |
Besturing | IO-Link |
Uitvoering | Comfort App |
Opgenomen in SCM | Geen |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000004-A