ADP-80-000010-A
Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Geschikt voor | Fabrikant van robots |
Fabrikant van robots | Universal Robots |
Robot-serie | e-Serie |
Robotbesturing | CB5.5 |
Besturing | IO-Link |
Uitvoering | SWADOKU |
Opgenomen in SCM | Ja |