ADP-80-000012-A
Comfort APPs
Serie ADP
- Aanpassing van onze handlingtechnologie en het MATCH - End-of-Arm-Ecosystem aan verschillende robots.
- Volledige controle direct op de teach pendant
- Handmatige bediening en voorgedefinieerde programmeringsfuncties
Technische gegevens
Geschikt voor | Fabrikant van robots |
Fabrikant van robots | Yaskawa |
Robot-serie | YAS-HC-GP serie |
Robotbesturing | YRC1000 |
Besturing | IO-Link |
Uitvoering | SWADOKU |
Opgenomen in SCM | Ja |