GPP5004SO-00-A

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

"La mejor"

  • Guía lineal de acero: 
    un concepto de guía superior

    La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina.
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
    Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan.
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
    Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con paso deslizante de ranura en T, y además está a la par con la mayoría de principios de guía dentados.
Equipamiento/Opciones
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
  • Steel Linear Guide
Datos técnicos
Carrera por mordaza2 [mm]
Fuerza de agarre al abrir630 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles160 [N]
Tiempo de cierre0.025 [s]
Tiempo de apertura0.015 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0.2 [kg]
Longitud de los dedos máx.70 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.7 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio-10 ... +90 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo12 [cm³]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
Protección según IEC 60529IP64
Protegido contra corrosión
Peso0.2 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Steel Linear Guide
    Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos También disponible en la variante acero/aluminio
  4. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  5. Autoretención integrada
    Muelle instalado en el cilindro para autoretención
  6. Accionamiento
    Cilindro neumático de doble efecto
  7. Fijación y posicionamiento
    Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura
  8. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  9. Retén labial doble
    IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada