Asistente de selección para robótica

El producto perfecto en unos pocos pasos:

con apenas 2000 productos, nuestra gama para robótica incluye la solución ideal para cualquier aplicación. Para poder ofrecerle rápida y fácilmente los componentes adecuados, solo tiene que citarnos algunos datos sobre su aplicación y añadir el resultado deseado a nuestra centra de la compra de solicitudes. De este modo, podremos comprender sus necesidades del mejor modo posible y nuestros expertos en productos podrán ponerse en contacto con usted lo antes posible para presentarle una solución eficaz.

SUS VENTAJAS

  • Selección rápida y sencilla de pinzas y accesorios. Una búsqueda inteligente formada por los criterios de selección más importantes lleva rápidamente a propuestas de selección sólidas.
  • Una cómoda visión general proporciona amplios resultados. A partir de una variedad de distintas pinzas (incl. los accesorios), el usuario puede seleccionar muy cómodamente el modelo adecuado para él. Al mismo tiempo, para los productos propuestos se representan claramente sus datos más importantes.
  • Selección más precisa mediante filtros. Mediante filtros adicionales o datos de aplicación específicos, puede limitarse adicionalmente la búsqueda.
  • Solución convincente disponible de forma móvil. Puesto que el asistente de selección está disponible online, no es necesario instalar ningún tipo de software.

Componentes
0 Brida de sujeción al robot
1 Módulo de comunicación más información
2 Módulo de cambio rápido más información acerca de MATCH
3 Efector final con módulo de cambio rápido más información acerca de MATCH
4 Software más información

​​​​​​​

La serie MATCH ofrece una configuración flexible y rápida de la aplicación del robot a través de interfaces estandarizadas específicas para el robot. Además, el diseño sencillo ofrece una gran flexibilidad para poder realizar múltiples trabajos por parte de uno o varios robots. 

Componentes
0 Brida de sujeción al robot
1 Módulo de comunicación más información
2 Adaptación a la brida de sujeción al robot
3 Nivel multifunción más información
4 Cambiador de herramienta más información
5 Adaptación para efector final
6 Efector final más información

Al configurar una celda de robot con componentes convencionales, es posible seleccionar los componentes exactos para la aplicación específica del cliente entre una amplia gama de productos.
 

Datos personales
Empresa
Contacto
Mensaje