Industria farmacéutica
DE MÚLTIPLES VARIANTES ESTÁNDAR A LA SOLUCIÓN PERSONALIZADA
Industria farmacéutica, automatización de laboratorio, ingeniería biomédica
Zimmer Group es uno de los fabricantes líder en el mundo de componentes de automatización, de máquinas y para la amortiguación de muebles, así como de la tecnología de procesos. Además, con nuestras soluciones personalizadas, también somos un socio importante para numerosas empresas de renombre en las industrias médica y farmacéutica y de envasado. Desde 1980, Zimmer Group apuesta por una gran fuerza de innovación «Made in Germany». Con productos líderes tecnológicamente y una red de distribución en 125 países, contribuimos continuamente al crecimiento de nuestros clientes.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_d9ffaf4298.png)
TODAS LAS INDUSTRIAS TIENEN SUS PROPIOS REQUISITOS
Muchas industrias y sectores conllevan una serie de requisitos especiales y altas exigencias a los componentes. La ingeniería biomédica y farmacéutica, con sus máximas exigencias de calidad, durabilidad y seguridad, está a la vanguardia. Numerosos productos estándar de todas nuestras áreas tecnológicas ya son capaces de responder a muchos de estos retos.
Limpieza/esterilización
Gracias a nuestro diseño higiénico, nuestros productos son muy fáciles de limpiar.
Superficies resistentes
Garantizamos la resistencia a los productos de limpieza agresivos (peróxido de hidrógeno/H2O2 y muchos más).
Clase de protección IP
La suciedad y similares no son ningún problema. Nuestros productos especialmente estancos permiten una limpieza intensiva.
Sala limpia
Cumplimos los valores límite y garantizamos la reducción de las emisiones de partículas de acuerdo con las GMP y la ISO 14644.
Lubricantes certificados
Con nuestras soluciones cumplimos los requisitos de la norma FDA 21 CFR 178.3570.
Distintos materiales
Solo utilizamos sustancias homologadas según la lista de materiales de la FDA.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_61b1c52cbc.png)
Cualquier pieza de trabajo, cualquier automatización
No importa el producto que quiera manipular, tenemos los componentes para hacerlo. ¿Su aplicación es compleja? Aceptaremos con gusto este reto y también ofrecemos soluciones de sistema completas a medida.
Agarre
Cambio
Sujeción
Oscilación
Protección
Frenado
Giro
Amortiguación
Transporte
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_257606b1e0.png)
¿Quiere probarlas?
En las tarjetas de referencia encontrará uno de nuestros muchos ejemplos de la industria médica y farmacéutica, así como una breve presentación de la serie de productos correspondiente.
Pinzas paralelas
SERIE GEP2000
La compacta a nivel eléctrico
Detrás de la acreditada serie GEP2000 se encuentran las pinzas eléctricas para piezas pequeñas destinadas a la medicina y la automatización de laboratorio, que cuentan, entre otras cosas, con un posicionamiento libre y detección de pérdida de piezas de trabajo. Una de las características más importantes de estas pinzas es la autorretención mecánica, que garantiza la sujeción segura de la pieza de trabajo (p. ej. un tubo de muestra infeccioso) incluso en caso de fallo de alimentación o de parada de emergencia.
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
Autorretención mecánica
Detector magnético
Fuerza de agarre ajustable
IO-Link
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_BIL_PRO_GEP2013IL-B-SLIDER__SALL__APR__V1_215a720628.png)
Manipulación de botellas de vidrio
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
La detección de la posición avisa de la pérdida
La pinza eléctrica personalizada se utiliza para transportar viales y jeringuillas en una línea de llenado. Gracias a la detección de posición integrada de la pinza, se pueden detectar los diferentes productos e identificar inmediatamente una posible pérdida.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEP2000_Pharma.png)
Manipulación de botellas de vidrio
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
La detección de la posición avisa de la pérdida
La pinza eléctrica personalizada se utiliza para transportar viales y jeringuillas en una línea de llenado. Gracias a la detección de posición integrada de la pinza, se pueden detectar los diferentes productos e identificar inmediatamente una posible pérdida.
INFORMACIÓN
Componente
Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEP2000ParticularidadesDiseño higiénico, IP54, resistente a los medios gracias al uso de acero inoxidable y PEEK, carrera aumentada a 11 mm por mordaza
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Pharma_MGP800_66c80a8a09.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_BIL_ANW_PHARMA-MGP800__SALL__APR__V1_bdaf075b01.png)
APERTURA Y CIERRE DE MUESTRAS
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Un componente – Dos funciones
Esta solución especial de manipulación sirve para destapar y volver a tapar los tubos de muestra combinando el giro y la sujeción. También se utiliza para etiquetar viales o para alinear el código de barras de los tubos de muestras para poder escanearlos.
INFORMACIÓN
Componente
Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEP2000Particularidades
Fuerzas ajustables y posicionamiento de la pinza y del módulo de giro
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Pharma_GEP2000_1_38da32139e.png)
Pinzas paralelas
SERIE MGP800
La potencia
Para la manipulación de piezas pequeñas, p. ej. tubos de ensayo, Zimmer Group le ofrece lo mejor en este campo con las pinzas neumáticas de la serie MGP800. Convénzase de su robustez, durabilidad y rendimiento y examine nuestros modelos más pequeños: la más ligera pesa solo 0,008 kg.
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detector magnético
De cierre con muelle C
IP40
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_ZIM_BIL_PRO_MGP800__SALL__APR__V1_59766db2a0.png)
TRANSPORTE DE JERINGUILLAS DE INSULINA
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Con pinzas estándar para una solución personalizada
Con una pinza estándar neumática de la serie MGP800 se transportan jeringuillas de insulina en una instalación de producción. Gracias al diseño pequeño de las pinzas, la medida entre centros se ha podido reducir al mínimo, lo que permite la colocación de varias pinzas una al lado de la otra.
INFORMACIÓN
Componente
Serie MGP800Particularidades
No son necesarias adaptaciones, puesto que se utilizan componentes estándar
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_SMB_MGP800-PHARMA__SALL__APR__V1.png)
Pinzas paralelas
SERIE GEH6000IL
El más potente
Las pinzas eléctricas de gran recorrido de la serie GEH6000IL están equipadas con un servoaccionamiento con controlador integrado. Además de un ajuste preciso de la fuerza, esta tecnología de accionamiento sin escobillas permite controlar de manera óptima la posición y la velocidad. Dado que la automatización de laboratorio suele implicar el trabajo con materiales frágiles de vidrio y plástico, las pinzas también cuentan con una autorretención mecánica que impide que un vial se caiga en caso de corte de corriente.
Posicionable
Detección integrada
IP54
Autorretención mecánica
![](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_ZIM_BIL_SMB_GEH6040IL-SLIDER__SALL__APR__V1_d1250830a8.png)
MANIPULACIÓN DE TUBOS DE ENSAYO
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Ir sobre seguro
Para el transporte altamente sensible de estanterías en la automatización de laboratorio se utilizó una pinza eléctrica posicionable. La pinza adaptada, basada en la probada serie GEH6000IL, dispone de una autorretención mecánica que impide la apertura y, por tanto, la pérdida del rack en caso de corte de corriente.
INFORMACIÓN
Componente
Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEH6000ILParticularidades
Diseño higiénico, IP54, resistente a los medios gracias al uso de acero inoxidable
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Pharma_GEP2000_d0d88a29ad.png)
Manipulación de botellas de vidrio
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
La detección de la posición avisa de la pérdida
La pinza eléctrica personalizada se utiliza para transportar viales y jeringuillas en una línea de llenado. Gracias a la detección de posición integrada de la pinza, se pueden detectar los diferentes productos e identificar inmediatamente una posible pérdida.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEH6000_Pharma.png)
ELEMENTOS DE SUJECIÓN ELÉCTRICOS
SERIE LKE
Rápidos, eficientes y flexibles
Los elementos se sujeción eléctricos rápidos convencen especialmente por su consulta de estado integrada, que se emite a través de señales de estado digitales. La cinemática se realiza mediante un eje excéntrico con autorretención mecánica. Gracias al principio de funcionamiento con autorretención, en estado cerrado se mantiene toda la fuerza de sujeción en caso de corte de corriente o en estado sin corriente y se garantiza la posición exacta.
INFORMACIÓN
Eficiencia energética (biestable)
Electrónica integrada
Salida de cables flexible
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas usuales
Accionamiento de emergencia
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_PRO_LKE__SALL__APR__V1_14608cf461.png)
FIJACIÓN DE MESAS DE OPERACIONES
Tecnología lineal
Sujeción sin corriente con consulta de estado
Para la fijación de una mesa de paciente se utiliza un elemento de sujeción eléctrico. El elemento se fija sin corriente y dispone de una consulta de estado integrada. En caso de corte de corriente, el elemento puede abrirse manualmente en cualquier momento.
INFORMACIÓN
Componente
Elemento de sujeción eléctrico LKEParticularidades
Fijación de mesas de operaciones
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_Pharma_MGP800_2_cc3847bcc8.png)
AMORTIGUADORES INDUSTRIALES
FAMILIA DE PRODUCTOS POWERSTOP
Perfeccionados para la industria y la medicina
Los amortiguadores industriales PowerStop destacan por la exclusiva tecnología de ranura helicoidal. A diferencia de los amortiguadores industriales convencionales con orificios de estrangulación, gracias a la ranura helicoidal que se estrecha constantemente se obtiene una amortiguación precisa y casi sin vibraciones. Gracias a su grado de aprovechamiento óptimo, logran la máxima absorción de energía con el menor tamaño constructivo.
INFORMACIÓN
Amortiguación con pocas vibraciones
Aceite biológico
Guía de émbolo hidrostática
Acero inoxidable
Depósito de aceite integrado
Posibilidad de seleccionar la protección óptima
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_PRO_POWERSTOP-1__SALL__APR__V1_0a8440b3cd.png)
AMORTIGUACIÓN DE PRÓTESIS
Tecnología de amortiguación
Amortiguación para más confort
Los amortiguadores especiales (serie PowerStop básica) amortiguan las prótesis de la rodilla y la cadera durante la fase de balanceo y apoyo. Los amortiguadores pueden ajustarse de forma personalizada en la dirección de tracción y presión. Para ello, la curva característica puede adaptarse a los movimientos. Esto permite una gran absorción de energía en un espacio sumamente reducido.
INFORMACIÓN
Componente
Amortiguadores especiales (familia de productos PowerStop)Particularidades
Posibilidad de ajuste personalizado y gran absorción de energía
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_PRO_OTTOBOCK__SALL__APR__V1.png)