Ecosistema End-of-Arm

Cualquier robot. Cualquier pinza. Cualquier efector final.

Así es como se llama la nueva plataforma End of Arm multifuncional de los dos líderes tecnológicos y especialistas en manipulación Zimmer Group y Schmalz. Equipada con una amplia gama de productos e interfaces de comunicación universal, MATCH es compatible con cualquier robot de peso ligero usual en el mercado; un sistema ideal para cobots y robots de 6 ejes convencionales.

MATCH - Módulos de Robot Y Pinzas  ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA


SUS VENTAJAS

  • Un sistema para robots de peso ligero, cobots y robots convencionales
  • Compatibilidad y flexibilidad: las principales tecnologías para manipulación (pinzas de vacío y mecánicas) combinadas
  • Larga vida útil, también en el funcionamiento continuo automatizado
  • Innovador ecosistema digital
  • Gran diversidad de efectores finales
  • Cambio manual con la función Easy Click
  • Cambio automático en el dispositivo

ESTANDARIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE ROBOTS

La serie MATCH ofrece un potencial de estandarización único: El módulo de robot MATCH puede montarse en los tipos de robot más usuales y actúa como una conexión para todo el ancho de banda de los efectores finales compatibles con MATCH. Las bridas de unión para robot simplificadas de este modo ofrecen una gran flexibilidad al seleccionar las aplicaciones. Los efectores finales colocados, ya sean pinzas o ventosas, pueden cambiarse fácilmente de forma manual o automática mediante un sistema de clic. Las soluciones estandarizadas y listas para conectar garantizan la máxima disponibilidad de la instalación.

PLUG & WORK - SIMPLIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

Además de una unión mecánica uniforme entre el brazo del robot y el efector final, MATCH también simplifica la comunicación de máquinas. Los módulos de robot MATCH están disponibles en las variantes E/S digital o IO-Link o bien se suministran con su propio Smart Communication Module. Para ello, MATCH proporciona los parámetros de comunicación necesarios para integrar robots de distintos fabricantes mediante Plug&Work con el sistema MATCH.

ECOSISTEMA - GRAN SELECCIÓN DE EFECTORES FINALES

La gama MATCH incluye una gran selección de pinzas de Zimmer Group. Esta no solo se limita al uso de cobots, es decir, colaboración hombre-robot (HRC), sino también de robots industriales. Además de las pinzas de Zimmer Group, también son compatibles con el sistema MATCH efectores finales con tecnología de vacío de la empresa Schmalz. El ecosistema MATCH no solo consta de los componentes físicos, sino que también incluye distintas soluciones de software: una Comfort App adaptada al respectivo fabricante del robot permite el accionamiento y la monitorización directos de las funciones.

APLICACIONES DE ROBOT COMPLEJAS CON CAMBIO AUTOMATIZADO

El futuro de la fabricación automatizada prevé un aumento de la eficiencia mediante el uso flexible de un robot. Esto significa que un mismo robot puede realizar varios trabajos diferentes en una pieza de trabajo cambiando automáticamente el efector final. Además, la estandarización supone una simplificación para la empresa explotadora y los integradores.

Aparte de un cambio automatizado del efector final, la gama de productos MATCH también permite el uso de la misma ventosa o pinza mediante distintos tipos y sistemas de robot. En este caso, los componentes clave son los módulos de robot MATCH disponibles para múltiples robots de los fabricantes más usuales.

Componentes
0 Brida de sujeción al robot
1 Módulo de comunicación más información
2 Módulo de cambio rápido más información acerca de MATCH
3 Efector final con módulo de cambio rápido más información acerca de MATCH
4 Software más información

​​​​​​​

La serie MATCH ofrece una configuración flexible y rápida de la aplicación del robot a través de interfaces estandarizadas específicas para el robot. Además, el diseño sencillo ofrece una gran flexibilidad para poder realizar múltiples trabajos por parte de uno o varios robots. 

Componentes
0 Brida de sujeción al robot
1 Módulo de comunicación más información
2 Adaptación a la brida de sujeción al robot
3 Nivel multifunción más información
4 Cambiador de herramienta más información
5 Adaptación para efector final
6 Efector final más información

Al configurar una celda de robot con componentes convencionales, es posible seleccionar los componentes exactos para la aplicación específica del cliente entre una amplia gama de productos.
 

MATCH for cobots and industrial robots from ABB


CONTROL DE PROCESOS COMPLETO EN TODAS LAS APLICACIONES

MATCH le garantiza pleno apoyo y control de procesos, desde la puesta en marcha pasando por el funcionamiento en curso hasta la supervisión de procesos. Los servicios digitales, como funciones HMI para la configuración y el manejo, el registro de datos de procesos/Condition Monitoring, la evaluación y visualización y la conexión a la nube ofrecen un valor añadido en todas las fases del ciclo de vida del producto.