F035-08-022
Amortiguadores fluídicos
Serie Galante
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante con marcha libre |
Fuerza del amortiguador | 25 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +5/-5 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 10.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | natural |
Color de la tapa del amortiguador | verde PMS364C |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 80.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.8 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | saliente |
Conexión del vástago del amortiguador | sin cabezal |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar