B045-08-002
Amortiguadores fluídicos
Serie Robusto
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | curva S con marcha libre |
Fuerza del amortiguador | 15 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +3/-3 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 3.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | No |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | natural |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 95.4 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.8 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | encaje |
Conexión del vástago del amortiguador | cabeza esférica |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar