F050-08-063
Amortiguadores fluídicos
Serie Robusto
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante con marcha libre |
Fuerza del amortiguador | 40 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +7/-7 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 8.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7042 |
Color de la tapa del amortiguador | natural |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 92.1 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.8 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | paragolpes |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar