A048-10-009
Amortiguadores por aire
Serie Bajo
Datos técnicos
Masa a frenarse | 25.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.4 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 86.1 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 3.0 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | cabezal magnético |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 5.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 25.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +5/-4 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 1.3 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.5/-0.5 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar