A048-10-018

Datos técnicos
Masa a frenarse25.0 [kg]
Ø de la carcasa del amortiguador10.4 [mm]
Longitud de la carcasa del amortiguador78.1 [mm]
Ø del vástago del amortiguador1.5 [mm]
Conexión de la carcasa del amortiguadorsin conexión
Conexión del vástago del amortiguadorcabeza esférica
Marcha libre
Longitud en marcha libre5.0 [mm]
Punto de transición del amortiguador21.0 [mm]
Tolerancia del punto de transición del amortiguador+4/-3 [mm]
Tiempo de cierre del amortiguador1.0 [s]
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador+0.3/-0.2 [s]
Color de la carcasa del amortiguadorgris RAL7016
Color de la tapa del amortiguadorgris RAL7035