A035-09-019
Amortiguadores por aire
Serie Piccolo
Datos técnicos
Masa a frenarse | 15.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 9.2 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 68.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 4.0 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | saliente |
Conexión del vástago del amortiguador | cabezal fungiforme |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 5.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 18.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +5/-5 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 0.9 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.4/-0.4 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7016 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar