E050-08-142
Alimentación mecánica
Serie Impulso
Datos técnicos
Masa a frenarse | 40.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia el exterior |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 304.3 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | gris RAL7035 |
SEZ Ø orificios | 5.5 [mm] |
SEZ anchura | 14.0 [mm] |
SEZ altura | 64.2 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo A |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar