E050-10-003
Alimentación mecánica
Serie Retro 2
Datos técnicos
Masa a frenarse | 25.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 10.0 [mm] |
Tecnología | fricción |
Longitud total máx. | 201.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | gris RAL7042 |
SEZ Ø orificios | 3.5 [mm] |
SEZ anchura | 10.4 [mm] |
SEZ altura | 18.5 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo A |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar