E050-08-130

Alimentación mecánica
Serie Silento Centrato

Datos técnicos
Masa a frenarse30.0 [kg]
Sentido de actuaciónde cierre hacia dentro en ambos lados
Marcha libreNo
Longitud en marcha libre0.0 [mm]
TecnologíaDefined Comfort
Longitud total máx.288.0 [mm]
SEZ color de la carcasagris RAL7035
SEZ color de la palanca de trinquetenatural
SEZ Ø orificios5.5 [mm]
SEZ anchura15.0 [mm]
SEZ altura56.7 [mm]
SEZ versión con palanca de trinquetetipo S