E050-08-071
Alimentación mecánica
Serie Silento Doppio 50
Datos técnicos
Masa a frenarse | 30.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro en ambos lados |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 237.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | natural |
SEZ Ø orificios | 4.2 [mm] |
SEZ anchura | 12.2 [mm] |
SEZ altura | 17.8 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo A |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar