E110-15-110

Alimentación mecánica
Serie Silento Forte

Datos técnicos
Masa a frenarse50.0 [kg]
Sentido de actuaciónde cierre hacia dentro
Marcha libreNo
Longitud en marcha libre0.0 [mm]
Tecnologíafricción
Longitud total máx.326.0 [mm]
SEZ color de la carcasanegro RAL9005
SEZ color de la palanca de trinquetenegro RAL9005
SEZ Ø orificios3.5 [mm]
SEZ anchura16.0 [mm]
SEZ altura22.8 [mm]
SEZ versión con palanca de trinquetetipo S