ZR1063-A
Compensadores de ejes
Serie ZR1000
- Sensibilidad de disparo ajustable
Mediante el control de la presión de aire, se puede ajustar de forma óptima la sensibilidad a su aplicación. - Detectores integrados
Cuando se desvía en la dirección Z, el sensor disponible opcionalmente envía dos señales de aprendizaje a la unidad de control. - Bloqueo neumático
Tras el accionamiento neumático, la compensación del eje se bloquea en una posición final definida y puede soportar altas cargas dinámicas.
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Carrera en el eje Z | 10 [mm] |
Fuerza de sujeción | 1000 [N] |
Fuerza del muelle | 50 ... 62 [N] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio | 1 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 45 [cm³] |
Momento de inercia en torno al eje Z | 17 [kgcm²] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético disponibles opcionalmente como accesorios - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro altura constructiva mínima Grado de protección IP40 de serie - Brida de unión
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Émbolo de enclavamiento
cilindro neumático de simple efecto con muelle integrado bloquea el eje Z - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Soportes de guía de acero/acero para una precisión duradera