WER1000LSI04-00-B

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContactos por resorte
Tensión de servicio60 [V]
Corriente nominal3 [A]
Número de contactos4
FunciónCorriente de señalización
SerieWER1000
Tipo de transferenciaeléctrica
Tipo de conexiónConector redondo
Tipo de conexiónHembra
Rosca de conexiónM8
Fuerza de acople4 [N]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.022 [kg]
Parte fija adecuada
Número de contactos Tipo de conexión Rosca de conexión
WER1000FSI04-00-B 4 Conector redondo M8
WER1000FSI04-19-B 4 Conector redondo M8