WER3000LSI18-20-A
Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Adecuado para | Parte suelta |
Modo de unión | Conector |
Tensión de servicio | 63 [V] |
Corriente nominal | 6 [A] |
Número de contactos | 18+1 |
Función | Corriente de señal con blindaje |
Serie | WER3000 |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tipo de conexión | Hembra |
Rosca de conexión | M23 |
Fuerza de acople | 70 [N] |
Fuerza de desacople | 50 [N] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.14 [kg] |
Parte fija adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI18-20-A | 18+1 | Conector redondo | M23 |